Vérin cylindrique DSNU-63-125-P-A
196015
Code EAN (GTIN) 4052568158668
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870.3 N
Course
125 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés