Vérin cylindrique ESNU-63-50-P-A

196387

Code EAN (GTIN) 4052568159412

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1765 N
Course
50 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés