Raccord rapide CK-3/8-PK-9

2033

Code EAN (GTIN) 4052568008185

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2
pour raccord cannelé de 9 mm de Ø intérieur avec écrou
Température ambiante
-10 °C - 60 °C