Séparateur HPVS-22-30-A
2095362
Code EAN (GTIN) 4052568251338
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
22 mm
Course
30 mm
Force théorique à 6 bar, avance
225 N