Vérin normalisé DSBC-32-150-PPVA-N3

2123073

Code EAN (GTIN) 4052568251710

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
150 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés