Vérin normalisé DSBC-63-20-PPVA-N3
2125490
Code EAN (GTIN) 4052568251956
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
20 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés