Distributeur à poignée VHER-P-H-B43E-B-M5
3410682
Code EAN (GTIN) 4052568269517
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
4/3 à l'échappement
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
260 l/min
Raccord pneumatique 1
M5
Raccord de travail pneumatique
M5
Pression de service
0 bar - 10 bar