Bobine MSW-110AC-60-OD
34406
Code EAN (GTIN) 4052568067878
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
Forme A - Connecteur mâle - selon EN 175301-803
Mode de fixation
Six pans extérieurs 1/8 - Agrafe de maintien
Caractéristiques de bobine
110 V AC : 60 Hz, puissance d'appel 36 VA, puissance de maintien 28 VA
Degré de protection
IP65