Distributeur pneumatique VLX-2-3/4-MS

34435

Code EAN (GTIN) 4052568115180

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Distributeur à diaphragme
Fonction de distributeur
2/2 monostable fermé
Raccord de vanne
G3/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
10500 l/min
Pression du fluide
1 bar - 10 bar