Bobine VACC-S18-70-K4-7U-EX4D

3504574

Code EAN (GTIN) 4052568270025

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
Boîte à bornes, presse-étoupe M20x1,5
Caractéristiques de bobine
48 V AC : 50/60 Hz, puissance 7,0 VA - 48 V CC : 7,0 W
Degré de protection
IP65