Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-V4B2V-50-V
3536659
Code EAN (GTIN) 4052568270506
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
12 m³/h
Pression du fluide
-0.9 bar - 0 bar
Diamètre nominal
24 mm