Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-B-N12-130-M1-V4B2T-50-40

3539722

Code EAN (GTIN) 4052568270841

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 1/2 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
3.3 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 40 bar
Diamètre nominal
13 mm