Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4B2T-50-6
3539927
Code EAN (GTIN) 4052568271046
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 1/2 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
17.5 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 6 bar
Diamètre nominal
35 mm