Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3ALV-80-V
3540796
Code EAN (GTIN) 4052568271237
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G2 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
40 m³/h
Pression du fluide
-0.9 bar - 0 bar
Diamètre nominal
43 mm