Câble de liaison NEBV-B2W3-K-0.6-N-LE3
3579468
Code EAN (GTIN) 4052568271480
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
Plan de pose de type B conforme aux standards industriels 11 mm
Raccord électrique 2, type de connexion
Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
0.6 m