Bobine MSG-12DC

3598

Code EAN (GTIN) 4052568064372

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
Forme A - Connecteur mâle - selon EN 175301-803
Mode de fixation
Six pans extérieurs 1/8 - Agrafe de maintien
Caractéristiques de bobine
12 V CC : 11,7 W
Degré de protection
IP65