Raccord cannelé N-3/8-P-6
3608
Code EAN (GTIN) 4052568018467
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø intérieur de 6 mm
Diamètre nominal
4.5 mm