Raccord cannelé N-1/2-P-9
3610
Code EAN (GTIN) 4052568018481
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/2
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø intérieur de 9 mm
Diamètre nominal
8 mm