Limiteur de débit unidirectionnel GGO-1/4-3/8
3634
Code EAN (GTIN) 4052568000479
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de réducteur anti-retour
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
950 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/4
Elément de réglage
Levier à galet