Vérin normalisé DSBC-80-125-D3-PPSA-N3

3656863

Code EAN (GTIN) 4052568272227

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
125 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course