Vérin normalisé DSBC-40-100-D3-PPSA-N3
3660767
Code EAN (GTIN) 4052568273385
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
100 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course