Boîtier de fin de course SRBE-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2N12-C1
3998917
Code EAN (GTIN) 4052568273941
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de tension de service CC
0 V - 30 V
Raccord électrique
Borne à vis
Indicateur de position
jaune/rouge
Fonction des éléments de commutation
Interrupteur va-et-vient, à 1 pôle
Presse-étoupe
1/2 NPT