Raccord rapide coudé LCK-1/4-PK-4
4471
Code EAN (GTIN) 4052568018818
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm - pour raccord cannelé de 4 mm de Ø intérieur avec écrou
Température ambiante
-10 °C - 60 °C