Filtre-manodétendeur LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4

4772766

Code EAN (GTIN) 4052568418601

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1370 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 16 bar
Finesse de filtration
5 µm