Vanne à boisseau spherique VZBF-11/2-P1-20-D-2-F0507-V15V15
4810855
Code EAN (GTIN) 4052568275617
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Structure de construction
Vanne à boisseau sphérique 2 voies
Débit Kv
232 m³/h
Raccord de vanne
Flasque conforme à ANSI B16.5 classe 150
Mode d'actionnement
Mécanique