Vérin compact DPDM-10-5-S-PA
4832116
Code EAN (GTIN) 4052568292829
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
10 mm
Force théorique à 6 bar, avance
38 N
Course
5 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés