Vérin compact DPDM-Q-16-10-PA
4834261
Code EAN (GTIN) 4052568293154
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
121 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés