Vérin compact DPDM-Q-20-10-P-PA

4840833

Code EAN (GTIN) 4052568293642

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet - En traction
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
130 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés