Vérin cylindrique DSNU-S-8-10-P-A-MQ

5205897

Code EAN (GTIN) 4052568420246

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
8 mm
Force théorique à 6 bar, avance
30.2 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés