Vérin cylindrique DSNU-S-8-20-P-A-MQ

5205899

Code EAN (GTIN) 4052568420260

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
8 mm
Force théorique à 6 bar, avance
30.2 N
Course
20 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés