Vérin cylindrique DSNU-S-16-125-PPS-A-MQ
5217245
Code EAN (GTIN) 4052568420772
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
120.6 N
Course
125 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course