Vérin cylindrique DSNU-S-16-200-PPS-A-MQ

5217248

Code EAN (GTIN) 4052568420796

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
120.6 N
Course
200 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course