Venturi VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RO1
526108
Code EAN (GTIN) 4052568083601
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.45 mm
Vide max.
86 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
6.1 l/min