Filtre-manodétendeur MS4-LFR-1/8-D7-ERV-AS
529174
Code EAN (GTIN) 4052568163594
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/8
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
900 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm