Filtre-manodétendeur MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS-Z
529219
Code EAN (GTIN) 4052568163853
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/8
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
5000 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Finesse de filtration
5 µm