Filtre MS6-LF-1/4-CRM

529623

Code EAN (GTIN) 4052568085377

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2000 l/min
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
0 bar - 20 bar
Finesse de filtration
5 µm