Filtre ultra-fin MS6-LFM-1/2-AUV-Z
529658
Code EAN (GTIN) 4052568164133
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Pression de service
2 bar - 12 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Finesse de filtration
0.01 µm