Vérin de serrage pivotant CLR-63-20-R-P-A

535465

Code EAN (GTIN) 4052568168933

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
63 mm
Force de serrage théorique à 6 bar
1682 N
Course de serrage
20 mm
Angle d’oscillation
90 deg +/- 2 deg