Vérin de serrage pivotant CLR-25-20-L-P-A-K11-R8
535486
Code EAN (GTIN) 4052568169022
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
25 mm
Force de serrage théorique à 6 bar
227 N
Course de serrage
20 mm
Angle d’oscillation
90 deg +/- 3 deg