Vérin de serrage pivotant CLR-40-10-G-P-A-K11-R8

535495

Code EAN (GTIN) 4052568169084

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
40 mm
Force de serrage théorique à 6 bar
633 N
Course de serrage
10 mm