Vérin de serrage pivotant CLR-63-20-G-P-A-K11-R8

535507

Code EAN (GTIN) 4052568169183

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
63 mm
Force de serrage théorique à 6 bar
1682 N
Course de serrage
20 mm