Vérin compact ADN-50-60-I-P-A

536328

Code EAN (GTIN) 4052568171285

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
60 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés