Venturi VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P
536796
Code EAN (GTIN) 4052568171841
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.45 mm
Vide max.
92 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
7.2 l/min