Venturi OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2N

540012

Code EAN (GTIN) 4052568178147

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.7 mm
Vide max.
93 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
16 l/min