Venturi OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2N

540019

Code EAN (GTIN) 4052568178215

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.95 mm
Vide max.
93 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
19.5 l/min