Distributeur de mise en circuit MS4-EM1-1/8

541262

Code EAN (GTIN) 4052568090760

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/8
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1200 l/min
Pression de service
0 bar - 14 bar
Mode d'actionnement
Manuel