Réducteur de pression proportionnelle VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-S1
542230
Code EAN (GTIN) 4052568180034
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
G1/8
Plage de réglage de pression
0.02 bar - 2 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
380 l/min