Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/2:C3J4-WP
542286
Code EAN (GTIN) 4052568180355
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4800 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm