Distributeur de mise en circuit MS4-EE-1/8-10V24-S

542600

Code EAN (GTIN) 4052568180690

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/8
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1000 l/min
Pression de service
4 bar - 10 bar
Mode d'actionnement
Électrique