Vérin à articulation DWA-63-125-Y-A
549571
Code EAN (GTIN) 4052568190897
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
63 mm
Course
125 mm
Raccord pneumatique
Rc1/4
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Force théorique sous 6 bar, recul
1682 N